Publier vos produits
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131

    Traduit par Google,

    Support de WC simple réglable vertical Watts QT-131 avec raccord en fonte époxy, vidage sans moyeu de 102 mm (4 po) et raccords d'aération sans moyeu de 51 mm (2 po), entrées latérales sans moyeu de 102 mm (4 po), plaque frontale brevetée en fonte époxy et pieds en fonte époxy avec repères de hauteur progressifs. Réglable pour hauteur standard et fauteuil roulant, raccord ABS réglable avec bouchon d'essai intégré et joint de cuvette en néoprène, visserie plaquée et écrous borgnes chromés. Le support est conforme à la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 227 kg (500 lb).

    Spécification
    • Features

      • Patent-pending wall plate
      • Quarter-turn locking nipple seals mechanically with an O-ring
      • Nipple is fully adjustable from outside finished wall
      • 3/8" threaded flush valve mounting bosses
      • Same size bolt heads

      Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Spécifications techniques
    • Réference unique.qt-131-closet-carrier
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsFixture Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING