Publier vos produits
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR

    Traduit par Google,
    Watts QT-161-L/R porte-toilette horizontal à paroi mince simple avec raccord en fonte enduit d'époxy, 4"(102) sans raccords d'évacuation de moyeu et 2"(51) sans raccords d'évent de moyeu, assemblage de plaque frontale en attente de brevet en fonte enduite d'époxy, et repose-pieds en fonte revêtue d'époxy avec repères de hauteur incrémentiels. Réglable pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, matériel plaqué et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb (227 kg).
    Spécification
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qt-161-lr-closet-carrier
    • Famille de produitsDrainage Products
    • Groupe de produitsSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING