Publier vos produits
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Traduit par Google,

    Vannes en T Quick-Connect - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 po CTS x 3/8 po CTS 3550B-1004 - 1/2 po CTS x 1/4 po OD

    Spécification
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Quick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsConnections > Aqualock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCHardware and fittings
    • Code UNSPSC401417
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings