Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

La description:

Les filtres en étoile à brides en acier inoxydable de la série 77F-CSSI sont dotés d'un corps en acier inoxydable en forme d'étoile, de raccords de purge, d'un tamis en acier inoxydable, d'un capuchon de retenue en acier inoxydable et d'un joint sans amiante. Le siège usiné de la série 77F-CSSI permet au siège de s'aligner automatiquement et assure un ajustement parfait. La crépine peut être installée dans un tuyau horizontal ou vertical avec le raccord de soufflage à l'extrémité inférieure du couvercle de retenue de la crépine. Pression maximale (sans choc) : 275 psi (18,9 bar) à 100 °F (38 °C) WOG, 150 psi (10,3 bar) à 400 °F (204 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings