Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 250 Flanged End - 77F-DI-250
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 250 Flanged End - 77F-DI-250

3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)
Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

La description:

Les crépines en fonte ductile, à brides, à motif en étoile de la série 77F-DI-250 sont dotées d'un corps en fonte ductile à motif en Y avec raccords à bride de classe 250, écran en acier inoxydable, capuchon de retenue en fer boulonné et taraudé avec joint en graphite et bouchon de purge en fer . Pression maximale (sans choc) : 500 psi (34,5 bar) à 150 °F (66 °C) WOG, 250 psi (17,2 bar) à 406 °F (208 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77F-DI-250
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord