Publier vos produits
Sectional Railing Glass Side mounted
Sectional Railing Glass Side mounted
Sectional Railing Glass Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Side mounted

    3.9 sur 5 étoiles3.9(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Garde-corps modulaire latéral avec insert en verre et fixation par pinces, en aluminium peint en blanc. Ce garde-corps est fabriqué en acier galvanisé à chaud avec une main courante en acier non traité. Il est sécurisé pour les enfants et s'installe sans soudure. La main courante est fixée aux poteaux à l'aide de pinces, puis vissée solidement. Le garde-corps galvanisé à chaud est dimensionné pour une charge de 1,0 kN/m. Il convient à une utilisation intérieure et extérieure. Son installation ne nécessite aucune soudure.

    Spécification
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof (no openings larger than 100 mm)
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional_railing_glass_side_mounted
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsSectional Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède