Publier vos produits
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
    WESTGATE

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    Traduit par Google,
    BOL-608 - Borne carrée à conception ouverte

    Applications

    Les bornes sont conçues pour les allées piétonnes, les entrées, les voies d'accès et autres applications d'éclairage de petites surfaces où une faible hauteur de montage est souhaitable.

      Spécification
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W/18W/25W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 55LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1375LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 270°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Spécifications techniques
      • Réference unique.BOL-608-SERIES
      • Famille de produitsExterior Lighting
      • Groupe de produitsBollard Luminaires
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)25.59
      • Largeur (pouces)5.9
      • Profondeur (pouces)5.9
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondairePolycarbonate
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
      • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures