Publier vos produits
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
    WESTGATE

    BOL-700 - Glare-Free Path Bollard

    Traduit par Google,
    BOL-700 - Borne de signalisation anti-éblouissement

    Application

    Les bornes sont conçues pour les allées piétonnes, les entrées, les voies d'accès et autres applications d'éclairage de petites surfaces où une faible hauteur de montage est souhaitable.

    Spécification
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC
      • Wattage: 6W/10W/12W/15W/20W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 100LM/W
      • Powder-Coated Aluminum, White, Black & Silver Finishes
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Mounting Accessories & Anchor Sold Separately, see the accessories
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 1200LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle : 270°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BOL-700-SERIES
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsBollard Luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.49
    • Largeur (pouces)6.3
    • Profondeur (pouces)6.3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures