Publier vos produits
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem HDG

    Traduit par Google,

    Le chemin de câbles Defem Mesh Tray HDG est un système en treillis métallique galvanisé à chaud, conçu pour l'acheminement fiable des câbles d'alimentation, de données et de commande dans les environnements exposés à une forte corrosion. Ce système convient aux installations intérieures et extérieures où la durabilité et la performance à long terme sont essentielles.

    Optimisé pour les classes de corrosion C3 et C4 , le bac à mailles galvanisé à chaud Defem offre une performance fiable en milieux urbains, industriels et côtiers tels que les brasseries, les laiteries, les blanchisseries, les usines chimiques, les exploitations agricoles, les piscines et les chantiers navals. Le traitement de surface par galvanisation à chaud assure une protection renforcée contre l'humidité, la pollution atmosphérique et les atmosphères salines.

    La conception à mailles ouvertes facilite le passage des câbles, leur inspection et les modifications ultérieures, tandis que les extrémités arrondies des fils assurent une sécurité maximale pour les installateurs et les câbles. Grâce à une gamme complète de chemins de câbles, de supports et d'accessoires, le chemin de câbles Defem Mesh Tray HDG offre une solution flexible et robuste pour les applications exigeantes.

    Spécification
      • System type: Hot-dip galvanized wire mesh cable tray system
      • Material: Hot-dip galvanized steel
      • Surface treatment standard: EN ISO 1461:2009
      • Corrosion classes: C3 and C4
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DEFEM-HDG
    • Famille de produitsCable Trays
    • Groupe de produitsHot Dip Galvanized solution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCRaccord pour porte-câbles
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays