Publier vos produits
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN

    Traduit par Google,

    Nos rideaux métalliques coupe-feu Winlock offrent une protection fiable contre l'incendie pendant 60 à 240 minutes, en parfaite conformité avec les normes européennes. Ils sont conçus pour les applications industrielles et commerciales où le compartimentage coupe-feu est essentiel à la sécurité et à la continuité des opérations.

    Les rideaux coupe-feu sectionnels INTRALOCK CHAIN ​​sont spécialement conçus pour assurer une protection incendie fiable des convoyeurs à chaîne, qu'ils soient à alimentation discontinue ou continue. Chaque rideau est fabriqué sur mesure et équipé de joints de précision autour des rails, des câbles et autres points de passage, garantissant ainsi une intégration parfaite aux systèmes automatisés de manutention et une compartimentation coupe-feu optimale.

    Contactez Winlock pour obtenir votre solution personnalisée.

    Spécification
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei1-120-fire-resistant-sectional-door-for-chain-conveyors-intralock-chain
    • Famille de produitsFire resistant
    • Groupe de produitsEI1 120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Titre OmniClassFire Rated Overhead Doors