Publier vos produits
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Traduit par Google,
Fixation murale possible pour une installation en bord de mer
Spécification
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Spécifications techniques
  • Réference unique.Allright_coastline
  • Famille de produitsAllright
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)66
  • Largeur (mm)268
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord