Publier vos produits
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Traduit par Google,
    Une famille de luminaires sculpturaux faciles à placer conçus pour éclairer les voies de circulation, les allées, les façades et les zones sous les toits. L'échelle soignée et la présentation modérée s'inspirent des panneaux de signalisation d'autrefois et Pathfinder crée une direction et définit le lieu de manière très efficace. Les bornes ont une ou plusieurs têtes dans diverses combinaisons et directions. IP 65.
    Spécification
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bollard_single
    • Famille de produitsPathfinder
    • Groupe de produitsBollard
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord