Publier vos produits
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
    Zurn

    Z131S Siphonic Overflow Roof Drain

    Traduit par Google,

    Le drain de toit à trop-plein siphonique ZURN Z131S est doté d'un corps en fonte revêtue de Dura-Coated et d'un collier de serrage/déversoir de trop-plein externe combiné de 51 mm (2 po) de hauteur. Il est fourni avec un déflecteur d'air et une plaque de pont en fonte revêtue de Dura-Coated. Le Zurn Z131S est conforme à la norme ASME A112.6.9/CSA B79.9 relative aux drains de toit à trop-plein siphonique.

    Caractéristiques:

    • Gagnez de l'espace utilisable dans votre bâtiment grâce à une tuyauterie horizontale non inclinée qui occupe moins de place sous le toit qu'un système d'évacuation des eaux pluviales par gravité.
    • Diminuez les coûts de construction grâce à un nombre réduit de drains, de descentes pluviales et de tuyaux de plus petit diamètre, sans sacrifier les performances du système.
    • Des vitesses d'écoulement plus élevées permettent au système de s'auto-nettoyer sans nécessiter de nettoyages supplémentaires.
    • La conception de systèmes peut contribuer à l'obtention de crédits LEED pour les matériaux, l'innovation, les sites durables, l'efficacité de l'eau, les priorités régionales et l'atmosphère.
    • La conception permet un placement vertical flexible des piles en fonction des besoins architecturaux
    • Fonctionnement quasi silencieux lorsque le drain de toit siphonique est en pleine capacité.
    • La plaque de pont intégrée réduit de moitié le temps d'installation du drain de toit par rapport aux méthodes d'installation traditionnelles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z131S
    • Famille de produitsRoof Drains
    • Groupe de produitsSiphonic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 19
    • Titre OmniClassSiphonic Roof Drains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord