Publier vos produits
QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb
Zurn

QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb

Traduit par Google,

Coude à embout cannelé en laiton à faible teneur en plomb Zurn PEX® XL. Le modèle QQE55GFX permet de réaliser des coudes à 90°. Fabriqué en EcoBrass®. Ces raccords, utilisés avec les tubes Zurn PEX®, sont conçus pour résister à une pression de 160 PSI à 23 °C, 130 PSI à 49 °C (protection contre l'incendie), 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont homologués NSF et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61 (y compris l'annexe G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 et UL 1821.

Caractéristiques:

  • Ce raccord est conçu pour être utilisé avec les systèmes PEX et les systèmes d'extinction automatique d'incendie résidentiels.
  • Une pression nominale allant jusqu'à 80 PSI à 200 degrés Fahrenheit permet de répondre aux exigences élevées d'une utilisation commerciale.
  • Sa construction en laiton écologique sans plomb résiste à des années d'utilisation et garantit une hygiène optimale.
  • Le sertissage élimine le besoin de soudure, de chauffage ou d'outils spéciaux.
  • Certifié NSF 61
  • Garantie limitée de 25 ans, conçue pour durer toute la vie du bâtiment.
Spécification
  • keywords : Fire Sprinkler Elbow, RFS, Brass Fitting, Elbow, Residential, Fittings, PEX, Fire Protection, Radiant Heating, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial

Spécifications techniques
  • Réference unique.QQE55GFX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage