Publier vos produits
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Traduit par Google,

Z1349 Borne d'incendie murale exposée pour climat tempéré, conçue pour une installation sur mur étroit. Corps et pièces internes en bronze, joint de siège remplaçable, vanne d'arrêt à commande par tournevis sur l'alimentation, vanne de commande à clé, raccord d'entrée IP femelle 3/4" [19"] standard et raccord de tuyau mâle 3/4" [19"]. Clé de manœuvre incluse.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ASME A112.21.3M
  • Code uniforme de plomberie (UPC)

Caractéristiques:

  • Bouche d'incendie murale étroite à finition bronze, résistante aux climats tempérés.
  • Tout le corps en bronze s'adapte à une épaisseur de paroi de quatre pouces.
  • Idéal pour les applications commerciales
  • Approuvé par : la ville de Los Angeles
Spécification
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z1349
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsEncased Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.25
  • Largeur (pouces)3.25
  • Profondeur (pouces)6.5
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie