Publier vos produits
Z.L7.S.HYDA Hand Washing System w/ 20” x 18” Wall Hung Lavatory, 0.5 GPM 4in. Serio Series® sensor faucet w/ hydropower, TMV
Zurn

Z.L7.S.HYDA Hand Washing System w/ 20” x 18” Wall Hung Lavatory, 0.5 GPM 4in. Serio Series® sensor faucet w/ hydropower, TMV

Traduit par Google,

Le système complet de lavage des mains par capteur comprend un lavabo mural en porcelaine vitrifiée de 20 po x 18 po avec robinet à capteur col de cygne chromé, conforme aux normes ADA, alimenté par batterie, avec vanne de mélange thermostatique, crépine supérieure pleine en laiton coulé chromé Z8743-PC, siphon en P série Z8700-8B-PC, kit combiné de protection Z8946-3-NT et kit d'arrêt d'alimentation série Z8804-XL-LR-LK-PC.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé conformément à ces exigences.
• Fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
• Robinet - Conforme aux normes ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Caractéristiques:

  • lavabo en porcelaine vitrifiée 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
  • Toilettes suspendues fournies avec un support de fixation murale ou compatibles avec les systèmes de porte-toilettes dissimulés
  • Débordement avant
  • Capteur de proximité infrarouge à convergence
  • Fonction de temporisation de 30 secondes
  • Poids à l'expédition : 60 lb
  • corps de robinet chromé en laiton coulé
  • Robinet mélangeur thermostatique pour éviter les brûlures
  • Canalisation de drainage complète de qualité commerciale, siphon en P, alimentation
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZL7SHYDA
  • Famille de produitsWall Hung Lavatory System
  • Groupe de produitsSensor Faucet Vitreous China
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette