Publier vos produits
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

Traduit par Google,

Couvercle d'accès rond en acier inoxydable ZURN ZS1469, livré avec vis de fixation.

Caractéristiques:

  • Couvercle d'accès lisse en acier inoxydable avec boulon de fixation
  • Pour une installation murale ou au sol
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z1469
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsAccess Covers & Supply Boxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
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
Produits similaires