Publier vos produits
Z5003 Sundara® Drift Handwashing System
Zurn

Z5003 Sundara® Drift Handwashing System

Traduit par Google,

Système de lavabo simple vasque Sundara® Drift fabriqué par Zurn Industries. Le lavabo sera installé à une hauteur standard, conformément aux normes d'accessibilité ANSI, UFAS, TAS et ADA. Le plan de toilette et la vasque intégrée seront fabriqués en résine de surface solide Sundara® avec trihydrate d'aluminium et autres additifs, conformément aux normes CSAB45.5/Z124 et IGC 156. Le boîtier est en acier inoxydable satiné de type 304 de calibre 18, conçu pour un accès facile et doté d'une quincaillerie anti-vandalisme. Le lavabo est fourni avec un robinet à capteur de débit de 0,5 gpm (préciser le modèle) et un distributeur de savon liquide en option (préciser le modèle), des robinets d'arrêt quart de tour de 1/2 po, des tuyaux d'alimentation flexibles de 3/8 po, un raccord chromé de 1 ¼ po et un siphon en P chromé de 1 ¼ po pour un fonctionnement complet du système.

Conformité:

  • Conforme aux normes CSA B45.5 / IAPMO Z124 et IAPMO IGC 156
  • Conforme à l'ADA
  • Conforme à la norme UPC sans plomb
  • Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (applicable aux raccords de vidange)
  • ASME A112.6.1M (applicable au transporteur)
  • NSF/ANSI 61-9 (applicable au robinet)

Caractéristiques:

  • Surface solide conçue par Sundara®
  • Disponible en plusieurs couleurs
  • Options de savon et de robinet assorties
  • Carénage en acier inoxydable conforme à l'ADA
  • Conception de bassin anti-éclaboussures
  • Trou de savon intégré côté gauche ou droit
  • Les commandes Zurn One comprennent tous les composants nécessaires à l'installation et le siphon Z8701-9LC-PC ainsi que le kit d'alimentation Z8800-XL-LR8860-16-PC avec des alimentations flexibles de 16 pouces
  • Fourni avec robinetterie chromée, distributeur de savon et bonde à grille. Disponible en d'autres finitions.
  • Fourni avec support de montage et support mural avec le matériel nécessaire pour faciliter l'installation
  • Débordement intégral
Spécifications techniques
  • Réference unique.Z5003
  • Famille de produitsHandwashing Systems
  • Groupe de produitsSundara Wall Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques