Publier vos produits
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
    Zurn

    Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System

    Traduit par Google,

    Toilettes en porcelaine vitrifiée, 1,1 gpf [4,16 lpf] ou plus, à haut rendement, montées au sol, avec sortie par le bas et chasse d'eau à jet siphonné, rebord avant allongé avec raccord supérieur de 1-1/2 po. Cette cuvette est conçue pour fonctionner selon les normes de l'industrie avec seulement 1,1 gallon par chasse d'eau

    Caractéristiques:

    • Les toilettes à haute efficacité Zurn et les systèmes de robinets de chasse d'eau à performances jumelées sont conçus pour dépasser les normes de l'industrie tout en utilisant aussi peu que 1,1 gallon d'eau par chasse d'eau
    • Les toilettes universelles à haute efficacité peuvent être spécifiées avec des valves de 1,1 gpf [4,2 lpf], 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] ou à double chasse
    • Porcelaine vitrifiée
    • Jante avant allongée
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8"
    • Jet de chasse d'eau à siphon haute efficacité
    • Poids à l'expédition : 55 lb

    Mots-clés : Toilettes au sol, cuvette de toilette allongée EcoVantage, EcoVantage, système de toilettes à haut rendement, système de toilettes au sol, cuvette de toilette à jet siphon, système de toilettes à valve de chasse, cuvette de toilette allongée HET au sol, systèmes de valve de chasse, chasse d'eau à jet siphon à haut rendement

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z5655-bwl1
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsWater Closets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-10-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)27
    • Profondeur (pouces)14.12
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)61
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette