Publier vos produits
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

Traduit par Google,

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Drain de gouttière supérieur, corps en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure et grille à fentes anti-basculement en fonte de qualité moyenne.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
Spécification
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z575
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)12.5
  • Profondeur (pouces)5.63
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produits similaires