Valve de chasse d'eau à membrane apparente et silencieuse, chromée et polie. Fournie avec le TPE AquaVantage® de Zurn.
Valve à membrane à double joint résistante à la chloramine, avec by-pass triple filtration anti-colmatage. Conforme aux normes ADA, elle est équipée d'une poignée anti-fuite et d'un système anti-blocage en position ouverte. Elle comprend également un ensemble lave-bassin avec tube de chasse d'eau décalé, un support mural et une tige de support, un brise-vide haute pression, un écrou de raccordement hexagonal monobloc, un embout réglable, un raccord fileté et une bride pour le raccordement supérieur. Le robinet d'arrêt est doté d'une protection anti-siphon interne, d'un bouchon d'arrêt antivandalisme, d'un kit de brasage et d'une bride murale moulée avec vis de blocage. Les joints internes sont en matériaux résistants à la chloramine.
Conformité:
- ADA
- ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
- ASSE 1037
- CSA B125.37
- IPC
Caractéristiques:
- Diaphragme à triple filtre résistant à l'encrassement
- Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
- Poignée manuelle conforme aux normes ADA avec technologie d'étanchéité anti-fuite
- garantie limitée de 3 ans