Publier vos produits
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
    Zurn

    Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau à membrane apparente, silencieux, chromé et poli. Équipé d'une membrane à double joint en TPE AquaVantage® de Zurn, résistante à la chloramine, et d'un système de dérivation à triple filtration anti-colmatage. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-blocage, d'un brise-vide haute pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'un raccord réglable, d'un raccord à emboîtement et d'une bride pour raccordement supérieur. La vanne d'arrêt est équipée d'une protection anti-siphon interne, d'un bouchon antivandalisme, d'un kit de brasage et d'une bride murale moulée avec vis de blocage. Les joints internes sont en matériaux résistants à la chloramine.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Caractéristiques:

    • Diaphragme à triple filtre résistant à l'encrassement
    • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
    • Poignée manuelle conforme aux normes ADA avec technologie d'étanchéité anti-fuite
    • garantie limitée de 3 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z6017AV
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaVantage®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
    Produits similaires