Publier vos produits
Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Traduit par Google,

Le caniveau à fentes Zurn Z888-12 mesure 2032 mm de long, 362 mm de profondeur au radier et 318 mm de large, avec une largeur de gorge de 44 mm. Fabriqué en polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE), il est doté d'un système d'emboîtement mécanique à rainure et languette et d'une connexion boulonnée, assurant un verrouillage mécanique dans le béton tous les 127 mm. Son poids est de 8,3 kg par mètre. Le fond du caniveau présente un rayon de 64 mm et un coefficient de Manning de 0,011. Le corps est plat et non incliné. Le revêtement supérieur est fixe et constitue la finition de surface. Un joint d'étanchéité est fourni de série pour empêcher les débris de pénétrer pendant la construction. Le système est ancré dans le béton à l'aide de clips pour barres d'armature ou d'ancrages physiques tous les 127 à 254 mm le long du corps du caniveau. Des clips pour barres d'armature intégrés sont fournis de série. L'enrobage en béton d'une résistance minimale de 2 000 psi doit comprendre des barres d'armature longitudinales n° 4 de 0,5 pouce [13] le long des supports de part et d'autre du collet de la tranchée. Le système est conçu pour supporter une charge maximale de classe H-20/H-25. L'ingénieur responsable du cahier des charges est chargé de l'enrobage et du ferraillage en fonction de l'application et des normes locales.

Caractéristiques:

  • Clips de barre d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
  • Connexions à verrouillage mécanique
  • construction légère permettant de gagner du temps
  • L'intérieur arrondi et lisse offre des performances hydrauliques supérieures
  • configurable aux États-Unis
Spécification
  • keywords: Z888‑12 Hi‑Cap slotted drainage system, 12.5" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior for hydraulic performance, modular exterior drainage

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z888-12
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsLLDPE, High Capacity Slotted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.3
  • Largeur (pouces)14.5
  • Profondeur (pouces)80
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage