Le caniveau à fentes Zurn Z888-18-HD-DYN mesure 2032 mm de long, 552 mm de profondeur au radier et 318 mm de large, avec une largeur de gorge de 44 mm. Fabriqué en polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE), il est doté d'un système d'emboîtement mécanique à rainure et languette et d'une connexion boulonnée, assurant un verrouillage mécanique dans le béton tous les 127 mm. Son poids est de 11,2 kg par mètre. Le fond du caniveau présente un rayon de 64 mm et un coefficient de Manning de 0,011. Le corps du caniveau est plat et non incliné. La partie supérieure, non amovible, constitue la finition de surface. Le système est ancré dans le béton par des clips d'armature ou des ancrages physiques tous les 127 à 254 mm. Les clips d'armature intégrés sont fournis de série. Le canal est doté d'un cadre/grille en fonte ductile non amovible, conforme à la norme ASTM A536-84, nuance 80-55-06. L'enrobage en béton d'une résistance minimale de 4 000 psi comprend des barres d'armature en forme de « n » n° 4 de 0,5 pouce [13 pouces] traversant le col du système tous les 10 pouces [254 pouces], ainsi que des barres d'armature longitudinales n° 4 de 0,5 pouce [13 pouces] le long des supports de part et d'autre du col de la tranchée. Le système est capable de supporter une charge de classe E selon la classification des charges maximales de la norme DIN EN 1433.
Caractéristiques:
- Clips de barre d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
- Connexions à verrouillage mécanique
- construction légère permettant de gagner du temps
- Intérieur arrondi et lisse