Publier vos produits
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
    Zurn

    FS12 Square Polymer Floor Sink

    Traduit par Google,

    Évier de sol en PVC sanitaire avec dessus carré de 305 mm (14 po) et cuve de 162 mm (6-3/8 po) de profondeur, à surface intérieure lisse et dôme Sani-Loc.
    Filtre conçu conformément aux normes ASME A112.6.7 et CSA B45.5/IAPMO Z124. Toutes les grilles pleines sont de qualité moyenne, sauf indication contraire.
    sauf indication contraire.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.6.7
    • CSA B45.5 / IAPMO Z124
    • UPC
    • IPC
    • NPCC

    Caractéristiques:

    • Le filtre à dôme est livré fixé de manière à empêcher les débris d'obstruer les canalisations et à éviter tout déplacement accidentel.
    • Les grilles pleines sont conçues pour une charge moyenne et sont disponibles en version pleine ou demi-grille, avec placage en nickel ou en acier inoxydable.
    • Le bac à sédiments en plastique (en option) est conçu pour s'adapter à la crépine en forme de dôme, offrant ainsi une protection supplémentaire à la conduite d'évacuation.
    • Brevet en instance. Un rebord de 38 mm (1-1/2 po) permet une installation à 25 mm (1 po) au-dessus du plancher fini afin de prévenir les pertes indirectes, si le code l'exige.
    • Sa conception ergonomique et ses bords lisses facilitent l'élimination des débris et le nettoyage.
    • Conception en instance de brevet pour une flexibilité sur le chantier et une installation intuitive
    • Les grilles en nickel et en acier inoxydable sont conçues pour une installation affleurante au sol fini.
    • Certifié ASME A112.6.7 et CSA B45.5/IAPMO Z124

    Autres modèles disponibles

    FS12-6-PV2, FS12-6-PV3, FS12-6-PV4

    Spécification
    • keywords: polymer floor sink, high capacity floor drain, condensate lines, ice machine drain, 3 compartment sink drain, floor sink, plastic floor sink, deep sump drain, sump drain, medium duty drain, PVC floor sink, floor sink, receptor, polymer receptor, square floor sink, round floor sink, square plastic drain, round plastic drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-fs12
    • Famille de produitsSanitary Components
    • Groupe de produitsFloor Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.81
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord