Publier vos produits
Z100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assemby
Zurn
Archivé

Z100-DP-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Top-Set® Deck Plate and Adjustable Extension Assemby

The Zurn Z100-DP-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette Poly-Dome strainer.

Spécification
  •  Zurn Z100-DP-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, Top-Set® deck plate, adjustable extension, secondary clamping collar with o-ring and low silhouette Poly-Dome strainer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z100-dp-ea
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Produits similaires