Publier vos produits
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

Traduit par Google,

Le Zurn Z1024 à entrefer fixe, en fonte à revêtement Dura avec entrée à joint coulissant et sortie NPT

Caractéristiques et avantages

* Corps en fonte Dura-Coated avec entrée à joint coulissant et sortie NPT

* Disponible en cinq tailles

* Galvanisation en option

Mots-clés : Entrefer fixe, raccord à entrefer fixe, Zurn Entrefer fixe, raccord à entrefer Zurn, capteur d'entrefer, 61541, Z-1024,1024,024

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1024
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.5
  • Largeur (pouces)4.25
  • Profondeur (pouces)4.25
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping