Publier vos produits
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Traduit par Google,

Corps en fonte à entrefer fixe et revêtement Dura avec entrée à joint coulissant et sortie sans moyeu

Mots-clés : Commercial, Espaces d'air, Autre, Bâtiments gouvernementaux, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, 58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1025
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)8