Publier vos produits
Z1172 Large Capacity Grease Interceptor
Zurn

Z1172 Large Capacity Grease Interceptor

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Séparateur de graisses de grande capacité, en acier fabriqué, avec revêtement intérieur et extérieur résistant aux acides, d'une capacité nominale de ____ gal/min et de ___ lb, avec dérivation de purge d'air interne, bouchon de nettoyage en bronze (pouvant servir d'orifice d'échantillonnage) et joint de purgeur à double paroi visible avec déflecteur amovible d'équilibrage de pression et de diffusion du débit. Couvercle antidérapant et étanche, avec poignées de levage amovibles et raccord de régulation de débit. Livré avec entrée et sortie en position haute.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Massachusetts MA approuvé
  • ASME A112.14.3

Mots-clés : Intercepteur de graisse grande capacité, Installation d'un intercepteur de graisse grande capacité, Spécifications de l'intercepteur de graisse grande capacité, Installation d'un intercepteur de graisse grande capacité, Tailles d'un intercepteur de graisse grande capacité, Z1172, Z-1172, ZS1172,1172,172

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1172
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-27
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord