Publier vos produits
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur composite résistant aux acides, remplaçant le siphon en P, pour installation au sol. Il est équipé d'un bac à sédiments amovible en PVC, d'une crépine amovible en PVC perforée de 3/32 [2] de diamètre, d'un couvercle d'accès supérieur sécurisé par joint, de loquets de tirage en acier inoxydable et d'une poignée en ABS pour un retrait facile du bac à sédiments et de la crépine. Livré avec une entrée basse filetée de 2 [51] et une sortie haute.

Conformité:

  • Approuvé par la ville de Los Angeles
  • Massachusetts MA approuvé

Mots-clés : Commercial, Solides, Intercepteurs, Bâtiments gouvernementaux, Immeubles de grande hauteur, Militaire, Bureau, Soins de santé, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Restauration, 58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1180
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsSediments & Solids Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.5
  • Largeur (pouces)8.44
  • Profondeur (pouces)7.5
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Numéro OmniClass23-27 37 00
  • Titre OmniClassLiquid Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING