Publier vos produits
Z127 8-1/2" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z127 8-1/2" Diameter Deck Receptor Drain

Traduit par Google,

Drain de récepteur de pont ZURN Z127 de 8-1/2" [216 mm] de diamètre, corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin de membrane combinée/cadre de récepteur de pont et crépine à dôme interne.

Caractéristiques

  • drain récepteur de pont
  • Utilisé pour collecter les déchets indirects provenant des unités de climatisation sur le toit
  • Crépine interne au fond du dôme pour recueillir les débris
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z127
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)26.55
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord