Publier vos produits
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Traduit par Google,

Borne d'incendie apparente Ecolotrol™ sans plomb, anti-siphon, pour installation murale intérieure/à pression modérée. Elle est équipée d'un clapet anti-retour intégré avec technologie anti-siphon, de composants internes en bronze avec cartouche à disque céramique longue durée à demi-tour, d'un raccord d'entrée combinant un filetage femelle à souder de 19 mm (3/4 po) et un filetage mâle de 19 mm (3/4 po), ainsi que d'un raccord pour tuyau d'arrosage mâle de 19 mm (3/4 po). La borne est fournie avec une plaque frontale en acier inoxydable 304 et une clé de manœuvre.

Les produits Zurn « XL » sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables, conçus et fabriqués conformément aux lois et réglementations locales et nationales qui imposent des limites maximales de teneur en plomb. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à la section 1417 de la loi fédérale SWDA.

Conformité:

  • ASME A112.21.3M

Caractéristiques:

  • Sans plomb
  • Système anti-siphon, climat tempéré, vidange automatique
  • Cartouche à disque céramique à demi-tour
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1333xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsExposed Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.81
  • Largeur (pouces)3.13
  • Profondeur (pouces)4.5
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie