Publier vos produits
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

Traduit par Google,

Drain de pont carré ZURN Z154 12" [305 mm], corps en fonte Dura-Coated avec cadre de promenade carré léger rotatif avec ouvertures d'infiltration, pinces de cadre et grille légère anti-talon.

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z154
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPromenade Deck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-24
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)29
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains