Publier vos produits
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

Traduit par Google,

Trappe de nettoyage sanitaire industrielle de 8 pouces de diamètre

Caractéristiques:

  • Satisfaites vos clients en choisissant les produits performants et fiables de Zurn
  • Gagnez du temps au travail grâce aux produits stabilisateurs brevetés Zurn
  • Maintenir un environnement sanitaire grâce à des matériaux en acier inoxydable de haute qualité.
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1840-8b
  • Famille de produitsDrains (Wastes)
  • Groupe de produitsZ1800 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-10-07
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCStainless steel grating
  • Code UNSPSC30103202
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Code CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Titre OmniClassFloor Gratings
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste