Publier vos produits
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
    Zurn

    Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor

    Traduit par Google,

    Le Z250H FOG-ceptor est un intercepteur hydromécanique de graisse alimentaire, d'hydrocarbures et de sédiments en fibre de verre, de conception à double passage d'homme, avec dispositif de contrôle de débit externe. Certifié PDI, IAPMO et CSA, régulièrement fourni avec une tuyauterie d'entrée et de sortie en PVC Schedule 40 de 4". Il comprend également deux cadres et couvercles boulonnés et scellés en fibre de verre H-20 de 20" de diamètre, ainsi que deux extensions de 3' de haut x 20" de diamètre. Les colliers peuvent être installés au-dessus du sol, enterrés dans la cuisine ou dans des applications extérieures enterrées classées H-20.

    Caractéristiques:

    • Famille complète d'intercepteurs en fibre de verre FOG-ceptor disponibles de 35 GPM à 100 GPM
    • Rénove les séparateurs de graisses, d'huiles ou de graisses
    • Construction en fibre de verre pour une longue durée de vie – bénéficiant d'une garantie à vie
    • Livré sous 24-48 heures

    Mots clés : hydromécanique, intercepteur hydromécanique, conception à double passage d'homme, dispositif de contrôle de débit, tuyauterie de sortie, boulons en fibre de verre, cadres avec joints, intercepteurs en fibre de verre, séparateurs de graisse, série FOG-ceptor®, cadre en fibre de verre, système de surveillance RF sans fil Smartpro™

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z250h
    • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
    • Groupe de produitsGrease Interceptor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)54
    • Largeur (pouces)66
    • Profondeur (pouces)31
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)425
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_32
    • Description de l'Uniclass 2015Free-standing grease traps and converters
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Removal Devices
    • Numéro OmniClass23-27 37 11
    • Titre OmniClassGrease Traps

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord