Publier vos produits
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

Traduit par Google,

Drain de zone de plantation de terrasse ZURN Z349, corps en fonte Dura-Coated, tuyau de trop-plein perforé de 8" [203 mm] de haut avec dôme et collier de serrage/protection anti-gravier à membrane combinée.

Caractéristiques:

  • Tuyau de trop-plein perforé de 8 pouces de haut avec dôme
  • Pare-gravillons inclus
  • Calfeutrage intérieur, joint intérieur, filetage, sans moyeu et sortie Neo-Loc disponibles
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z349
  • Famille de produitsPlanting Area
  • Groupe de produitsDrain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains