Publier vos produits
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de caniveau Zurn Z880 de 2 1/2 [64] de large mesurera 48 [1 220] de long et 2 1/2 [63,5] de large. Le drain aura une profondeur de 3 [76] de profondeur. Il sera fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV-10. Il sera équipé de pieds de fixation pour le positionnement et l'ancrage. Le drain sera équipé d'un système d'encliquetage à rainure et languette. Une grille décorative en polyéthylène haute densité (POG) de 24 [610] de long sera fournie de série.

    Mots-clés : Système de drainage de tranchée linéaire Perma-Trench, Drain de tranchée linéaire de tranchée, Système de drainage de tranchée linéaire, tranchée de drainage linéaire, système de drainage de tranchée Perma

    Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s)

    Z880-E1 | Z880-E1.5 | Z880-U1.5 | Z880-PVSS | Z880-PVSS-E1 | Z880-PVSS-E1.5 | Z880-PVSS-U1.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z880
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsHDPE, Pool Drain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-08
    • Numéro d'édition4
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)3
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
    • Numéro OmniClass23-39 29 11
    • Titre OmniClassWaste Water Drains