Publier vos produits
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Traduit par Google,

Les caniveaux de plantation sont parfaitement adaptés aux atriums intérieurs, aux terrasses-promenades extérieures sur les toits et aux zones de plantation au niveau du sol où l'excès d'eau doit être évacué. Le tuyau de descente perforé doit être recouvert de gravier pour permettre une percolation adéquate. Pour d'autres caniveaux de plantation disponibles, voir les références Z348, Z349 et Z35.

Caractéristiques:

  • Les caniveaux de plantation sont parfaitement adaptés aux atriums intérieurs, aux terrasses extérieures sur les toits et aux zones de plantation au niveau du sol où l'excès d'eau doit être évacué.
  • Corps en fonte Dura-Coated avec pince à membrane réversible combinée.
  • Tête en bronze nickelé à réglage vertical avec collier de serrage
  • Calfeutrage intérieur, joint intérieur, filetage, sans moyeu et sortie Neo-Loc disponibles
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z350
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsDeck Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)8.38
  • Profondeur (pouces)8.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)22
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains