Publier vos produits
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

Traduit par Google,

ZURN Z513 9” [229 mm] Bonde supérieure carrée, corps de puisard profond en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, bac d'infiltration et pince et cadre de solin combinés pour grille à fentes robuste articulée avec seau à sédiments suspendu.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
Spécification
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z513
  • Famille de produitsSanitary Components
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)13.38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)53
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
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
Produits similaires