Publier vos produits
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
    Zurn

    Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze

    Traduit par Google,
    Le système est livré complet avec robinet de chasse manuel à haute efficacité Z6000AV-HET exposé et toilette murale en porcelaine vitrifiée. Le système est conçu pour fonctionner selon les normes de l'industrie avec aussi peu que 1,28 gallons par chasse. La vanne manuelle EcoVantage® est un type de diaphragme exposé et silencieux qui est complet avec le diaphragme à double joint AquaVantage® TPE de Zurn, résistant aux chloramines, avec un by-pass filtré résistant au colmatage. La vanne est dotée d'une poignée ouverte sans retenue et sans fuite, d'un casse-vide à contre-pression élevée, d'un écrou de couplage hexagonal monobloc, d'un raccord réglable, d'un raccord de raccord et d'une bride pour la connexion du raccord supérieur. L'arrêt de contrôle est doté d'une protection interne contre le siphon. Les joints internes sont faits de matériaux résistants aux chloramines. La toilette en porcelaine vitrifiée est un raccord supérieur de 1-1/2" avec un siphon entièrement vitré de 2-1/8" et une action de jet de siphon. La valve et les toilettes sont un système conçu pour fournir des performances optimales et 20 % d'économies d'eau par rapport aux toilettes conventionnelles de 1,6 gpf.
    • Système de toilette Zurn One HET conçu pour une performance optimale entre le luminaire Zurn et la valve de chasse Zurn pour économiser l'eau.
    • 1,28 gpc (gallons par chasse) 4,8 Lpc
    • 20 % d'économies d'eau par rapport au système standard de 1,6 gpf
    • Porcelaine vitrifiée
    • Jante avant allongée
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8"
    • Action de rinçage à jet de siphon à haute efficacité
    • Compatibilité des composants du système de produits Zurn et assurance qualité
    • Poids à l'expédition : 40 lb.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z5617-bwl
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Fixtures
    • Groupe de produitsWater Closets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette