Robinetterie à entraxe réglable de 15 cm à 50 cm (6 po à 20 po), avec bec rigide ou pivotant de 20 cm (8 po) et cartouches à disque céramique quart de tour. L'appareil est équipé d'un aérateur standard de 9,2 L/min (2,2 GPM), de poignées anti-vandalisme à code couleur, du matériel de montage et d'écrous de raccordement NPSM de 12,7 mm (1/2 po) pour colonnes montantes standard. La robinetterie à entraxe large s'adapte aux installations jusqu'à 28 cm (1-1/8 po) d'épaisseur. La gamme Zurn Lead Free Products (-XL) propose des robinets et accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués conformément à l'article 1417 de la loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.
Conformité:
- Conforme à l'ADA
- Conforme à la réglementation à faible teneur en plomb
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1, IAPMO R&T, NSF 372, cUPC, IPC, NPCC
Caractéristiques:
- Cartouche à disque en céramique
- Corps en laiton moulé chromé
- Poignées larges réglables de 6 à 20 pouces de centre à centre
- Manche de lame de poignet à code couleur résistant au vandalisme de 4 pouces
Mots-clés : Robinet à large bec AquaSpec, Robinets Zurn AquaSpec, Robinet de cuisine à col de cygne, Robinet manuel Zurn, Robinets manuels de plomberie