Robinet de lavabo simple chromé poli à fermeture lente, avec bec central intégré en laiton de 9,5 cm (3-3/4 po) et poignée anti-vandalisme à code couleur conforme à la norme ADA. Durée de cycle facilement réglable, préréglée sur 10 secondes à 80 psi. L'appareil est équipé d'une sortie de pulvérisation standard de 3,8 L/min à économie d'eau, d'un filtre à tige intégré, du matériel de montage et d'un écrou de raccordement NPSM de 1,27 cm (1/2 po) pour colonne montante standard. L'actionnement nécessite moins de 2,3 kg (5 lb) conformément à la norme ANSI A117.1. Zurn Lead Free Products (-XL) est une gamme de robinets et accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués conformément à l'article 1417 de la loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.
Conformité:
- Massachusetts MA approuvé
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Norme NSF 372
- CSA B125.1
- cUPC
- répertorié IPC
- Répertorié par le NPCC
- Certifié CEC
Caractéristiques:
- Manchon de cartouche de dosage en polymère
- Corps en laiton moulé chromé
- Résistant au vandalisme
- Poignée de dosage en laiton à code couleur
- Durée de cycle réglable
Mots-clés : Lavabo simple, Robinets doseurs, Bâtiments gouvernementaux, Commercial, Immeubles de grande hauteur, Hôtellerie, Militaire, Bureau, Santé, Commerce de détail, Systèmes scolaires, Établissements d'enseignement, Universités, Industrie, Établissement correctionnel/institutionnel, Restauration, Complexe sportif/Centre de loisirs, Robinets commerciaux, Réduction obligatoire de la consommation d'eau en Californie, EZShip, Conformité à la loi sur le sans plomb, MasterSpec, Conservation de l'eau, Prescripteur des systèmes Zurn One, 86100-XL, 6100-XL