Publier vos produits
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
    Zurn

    Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet

    Traduit par Google,

    Robinet de lavabo simple chromé poli, à fermeture douce et à dosage précis, avec bec central intégré en laiton de 9,5 cm (3-3/4 po) et poignée à code couleur antivandalisme conforme aux normes ADA. Durée du cycle facilement réglable, préréglée à 10 secondes à 5,5 bars (80 PSI). L'appareil est fourni avec une douchette standard à économie d'eau de 3,8 l/min (1,0 GPM), un filtre intégré, la quincaillerie de montage et un raccord NPSM de 12,7 mm (1/2 po) pour colonne montante de lavabo standard. Nécessite une force inférieure à 2,3 kg (5 lb) pour être activé, conformément à la norme ANSI A117.1. La gamme Zurn Lead Free (-XL) est une ligne de robinets et accessoires en laiton durables et de haute qualité, conçus et fabriqués conformément à la section 1417 de la Loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure ou égale à 0,25 % de la surface mouillée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • Norme NSF 372
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • manchon de cartouche doseuse en polymère
    • Corps en laiton coulé chromé
    • Résistant au vandalisme
    • Poignée de dosage en laiton à code couleur
    • Cycle de temporisation réglable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z86300-xl
    • Famille de produitsAquaSpec Faucet - Manual
    • Groupe de produitsMetering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord