Publier vos produits
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
    Zurn

    Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame

    Traduit par Google,

    Les canaux ont une longueur de 80 po [2032 mm], une largeur de 6-1/8 po [156 mm] et une gorge de 4 po [102 mm]. Les sections de canaux modulaires sont fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) absorbant 0 % d'eau. Les canaux ont une connexion mécanique positive entre les sections de canaux qui ne se séparera pas pendant l'installation et se verrouille mécaniquement dans l'entourage en béton tous les 10 po [254 mm]. Les canaux pèsent moins de 2,31 lb [1,05 kg] par pied linéaire, ont un fond autonettoyant lisse à rayon de 1-1/2 po [38 mm] avec un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 0,75 % ou neutre. Les canaux sont équipés de clips de barres d'armature standard pour fixer la tranchée à son emplacement final. Les canaux sont fournis avec des grilles DGC standard qui se verrouillent sur le cadre. Grille à fentes en fonte ductile Zurn de 137 mm [5,375 po] de large, conforme à la spécification ASTM A536-84, nuance 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée classe C selon les classifications de charge supérieure DIN EN1433. Fourni en longueurs nominales de 508 mm [20 po] avec des fentes de 13 mm [1/2 po] de large et une profondeur d'appui de 19 mm [3/4 po]. La grille a une surface ouverte de 59,5 cm²/m [28,1 po²/pi]. Le canal doit être fourni avec un cadre en fonte ductile moulée conforme à la spécification ASTM A536-84, nuance 60-45-10. Fourni en longueurs nominales de 508 mm [20 po] avec 4 ancrages en béton par section. Les barres de verrouillage de la grille doivent être intégrées au cadre. Cadre fourni avec une finition Dura-Coated.

    Mots clés : Système de caniveau linéaire Perma-Trench®, Instructions d'installation du caniveau Zurn z886, Instructions d'installation du caniveau Zurn z886 HD

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z886-di
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsHDPE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
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
    Produits similaires