Publier vos produits
Z886-PVS Reveal Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Zurn

Z886-PVS Reveal Perma-Trench® Linear Trench Drain System

Traduit par Google,

Les profilés ZURN Z886-PVS mesurent 2032 mm (80 po) de long, 159 mm (6-1/4 po) de large et ont une gorge de 102 mm (4 po). Les sections modulaires sont fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) 0 % absorbant l'eau. L'assemblage mécanique entre les sections garantit une fixation solide lors de la pose et un verrouillage mécanique dans le béton tous les 254 mm (10 po) minimum. Les caniveaux pèsent moins de 3,9 kg/m (2,31 lb/pi), possèdent un fond autonettoyant lisse à rayon de 38 mm (1-1/2 po), un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 0,75 % ou de 0 %. Ils sont équipés de clips d'armature pour la fixation de la tranchée. Les caniveaux sont fournis avec des grilles standard en PVC non amovibles. La grille Zurn, d'une largeur de 10 mm (3/8 po) et d'une hauteur de 70 mm (2-3/4 po), est fabriquée en acier renforcé de fonte ductile conforme à la norme ASTM A536-84, nuance 80-55-06. Elle est classée B selon la norme DIN EN1433 relative aux charges maximales. Disponible en longueurs nominales de 1016 mm (40 po) avec une profondeur d'appui de 19 mm (3/4 po). La surface de la grille est de 95 cm²/m (4,5 po²/pi).

Caractéristiques:

  • Réduction de la main-d'œuvre jusqu'à 75 % - Construction légère et durable en polyéthylène
  • Clips de barre d'armature intégrés pour ensemble d'élévation
  • Sections plus longues et légères
  • Connexions à verrouillage mécanique
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z886-pvs
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsHDPE, Paver Slot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-16
  • Numéro d'édition2
  • Profondeur (pouces)80
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING