Publier vos produits
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archivé

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Spécification
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zc100-ea
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Produits similaires