Publier vos produits
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
    Zurn

    ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame

    Traduit par Google,

    Les caniveaux mesurent 3 048 mm de long, 305 mm de large et présentent une gorge de 235 mm. Les sections de caniveaux modulaires sont fabriquées en polymère renforcé de fibres (FRP) et bénéficient d'une liaison mécanique solide entre elles, garantissant leur stabilité lors de l'installation. Ils pèsent moins de 2,29 kg par pied linéaire, présentent un fond lisse autonettoyant de 76 mm de rayon, un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 1,04 % ou neutre (0 %). Les caniveaux sont fournis avec des grilles DGC standard verrouillables au cadre. Grille à fentes en fonte ductile Zurn de 305 mm de large, conforme à la spécification ASTM A536, nuance 80-55-06. La grille en fonte ductile est classée classe C selon la norme DIN EN 1433 pour les charges maximales. Fournie en longueurs nominales de 610 mm avec des fentes de 21 mm de large et une profondeur d'appui de 38 mm. La grille présente une surface ouverte de 171 027 mm² par mètre carré. L'ensemble de cadre en acier au carbone robuste de calibre 7 est conforme à la spécification ASTM A36. Les cadres se verrouillent mécaniquement dans le béton environnant à un espacement maximal de 533 mm, avec 14 ancrages tous les 3 048 mm. Les cadres sont équipés de série de supports de fixation pour barres d'armature afin de fixer la tranchée à son emplacement final. Les barres de verrouillage de la grille doivent être intégrées au cadre. Ce dernier est livré avec une finition thermolaquée. Toutes les soudures doivent être réalisées par un soudeur certifié conformément à la norme ASTM AWS D1.1. Les cadres et les profilés doivent être fabriqués aux États-Unis.

    Mots-clés : système de drainage de tranchée en fibre, système de drainage de tranchée, système de drainage de tranchée en polymère, système de drainage de tranchée avec cadre en acier, spécification du drainage de tranchée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zf812
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsChemical Processing, Vinylester
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-05-08
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)120
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code Uniclass 2015Ss_50_30
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage collection and distribution systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Storm Drains
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
    • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems