Publier vos produits
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6915 AquaSense® 4 in. Base Sensor Faucet with Gear-driven Ceramic Cartridge

    Traduit par Google,

    Les robinets à capteur Zurn AquaSense® créent une expérience de toilettes plus hygiénique, durable et fiable en utilisant un fonctionnement à cartouche en céramique à engrenages sans solénoïdes à remplacer et une énergie hydroélectrique renouvelable. Le haut rendement standard, le faible débit de 0,5 gpm et la fonction de temporisation réglable aident à économiser l'eau pour atteindre les objectifs de durabilité. Personnalisez les paramètres d'utilisation sans fil en utilisant l'application Bluetooth de Zurn Elkay, PlumbPro. Passez à la version pour appareil intelligent pour la gestion de flotte, y compris les données en temps réel. Les produits Zurn sans plomb sont des robinets et des accessoires en laiton durables et de haute qualité qui sont conçus et fabriqués pour se conformer à la section 1417 de la loi sur la sécurité de l'eau potable (SDWA), qui impose une teneur moyenne pondérée en plomb ne dépassant pas 0,25 % de la surface mouillée.

    Conformité:

    Conforme aux normes A112.18.1 / CSA B125.1, conforme à l'ADA, conforme à l'UPC sans plomb, conforme aux normes CEC et NYC 604.4 (lorsqu'il est utilisé avec un débit approprié), conforme à WasterSense (lorsqu'il est utilisé avec un débit approprié)

    Caractéristiques:

    • Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche en céramique à engrenages qui est moins sensible aux débris et à l'accumulation pour un entretien facile ; dure plus longtemps que les solénoïdes
    • L'option technologique Hydro•X Power® offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue conçue pour durer aussi longtemps que des toilettes commerciales.
    • Activation de l'eau par capteur intuitif et sans effort, sans délai et sans contact
    • Norme d'application Bluetooth pour les mesures programmables sans fil au point d'utilisation, le rinçage de ligne à la demande ou automatique, les paramètres de temporisation et de sensibilité du capteur.
    • Option connectée plumbSMART pour une surveillance à distance et des informations d'utilisation en temps réel sur votre écosystème de plomberie connectée
    • Expédié en standard avec des débits d'eau à haute efficacité de 0,5 GPM ; autres débits disponibles
    • Débit d'eau silencieux et technologie de fermeture en douceur qui élimine les coups de bélier
    • Finition chrome poli et nickel brossé disponible

    Mots-clés : robinet à capteur, robinet sans contact, robinet activé par capteur, technologie Hydro•X Power®, hydroélectricité, hydroélectricité renouvelable, cartouche en céramique à engrenages, robinet à haute efficacité, faible débit, paramètres utilisables personnalisables, paramètres à distance, Zurn Elkay Bluetooth App, Robinet Commercial, Robinet Automatique, Robinet Automatique,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zg6915
    • Famille de produitsLavatory Faucet - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)6.75
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets