Publier vos produits
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Traduit par Google,

Robinet de chasse d'eau encastré à membrane en laiton brut, avec membrane à double joint en TPE AquaVantage de Zurn, résistante aux chloramines, et système de dérivation à triple filtration anti-colmatage. Membrane à triple filtration anti-colmatage. Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts d'entretien réduits. Robinet de chasse d'eau à activation hydraulique pour applications pénitentiaires.

Caractéristiques:

  • Diaphragme à triple filtre résistant à l'encrassement
  • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
  • Vanne de chasse d'eau à activation hydraulique pour applications pénitentiaires
  • Garantie de 3 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zh6613av-mbp
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
  • Groupe de produitsAquaVantage®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord