Publier vos produits
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau chromé, à piston apparent et silencieux, avec extérieur poli. Livré avec le by-pass filtré MetroVantage résistant aux chloramines de Zurn. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-retenue. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants aux chloramines.

    Conformité:

    • Massachusetts MA approuvé
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • Code uniforme de plomberie UPC répertorié
    • répertorié IPC
    • Répertorié par le NPCC
    • WatersenseLabeled

    Caractéristiques:

    • Alliage de laiton à faible teneur en plomb, résistant à la dézincification
    • Control Stop dispose d'une protection interne contre le siphon, d'un kit de soudure par soudure et d'un mur
      bride avec vis de réglage.
    • Casse-vide à haute contre-pression avec écrou d'accouplement hexagonal monobloc
    • Joints internes résistants à la chloramine
    • cordier réglable
    • Raccord et bride pour raccordement supérieur

    Mots-clés : Chasse d'eau Metro, robinets de chasse, chasse d'eau Metro Zurn, robinet de chasse, plomberie de finition

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z6200
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsMetroFlush®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
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
    Produits similaires